Плоские штыревые наконечники, изолированные
Изолированные панельные соединители (тип M T и V), разрешение UL, с воронкообразной пластиковой муфтой для легкого ввода кабеля
Преимущества
- Прочно спаянный штыревой наконечник обжимается в любом положении
- Лучшая удельная проводимость (незначительное сопротивление)
- Нет риска, что отдельные проволочки загнутся и не будут обжаты
Области применения
- Монтаж распределительных электрошкафов
- Кабельные сборки
Стандарты / Сертификаты соответствия
- File Number E334111, cм. Таблицу
Конструкция
- Для лучшей прочности на разрыв
- Для максимальной прочности и лучшей проводимости
- Материал плоских штыревых наконечников в контактной зажимной части сложен в два раза и спаян
- EASY-ENTRY, воронкообразное отверстие пластмассовой гильзы, позволяет быстро, легко и надежно заправить жилу
- 1 = плоская штыревая гильза, тип H
2 = плоский штыревой распределитель, тип T
3 = плоский штыревой наконечник, тип M
4 = плоская штыревая гильза, тип V
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000516
- ETIM 5.0 Class-Description: Круглый штекерный соединитель / плоский штепсельный соединитель
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000516
- Описание класса ETIM 6.0: Круглое/плоское штекерное соединение
-
Материал
- Латунь луженая
- Polycarbonate insulation (UL 94 V2)
-
Tемпературный диапазон
- -20°C до +105°C
Кратковременно: до +120°C -
- 1 = PVC-изоляция из ПВХ-пластиката; 2 = Polyamid- изоляция из полиамида; 3 = непаяные с дополнительной лутунной гильзой.
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.