Клеммные колодки Tип M / Tип F

Панельные контактные гнезда, тип М / тип F, в сочетании с плоскими штыревыми наконечниками

Артикул Обозначение UL сертификация Кол-во контактов Ширина B, мм Высота (мм) Глубина, мм Штук/ед. упаковки
Клеммные колодки, тип M
63300100
408-2 M нет 2 15,3 13,2 32,2 100
63300110
408-4 M нет 4 27,5 16,8 32,6 100
63300120
408-6 M нет 6 31,2 18,8 32,9 100
63300130
408-8 M нет 8 40,4 18,8 33,1 100
Клеммные колодки, тип F
63300140
408-2 F нет 2 12,6 10 23,2 100
63300150
408-4 F нет 4 24,5 14,1 24 100
63300160
408-6 F нет 6 28,2 14,9 24,3 100
63300170
408-8 F нет 8 37,4 15,4 24,4 100

Преимущества

  • Быстрое и простое разъединение контакта
  • Клеммные колодки вместе с плоскими штыревыми наконечниками обеспечивают надежный и простой монтаж
  • Новые соединения выполняются легко и без какой-либо путаницы

Области применения

  • Сменные колодки соединители

Примечание

  • Только функция захватывания

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000516
  • ETIM 5.0 Class-Description: Круглый штекерный соединитель / плоский штепсельный соединитель

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000516
  • Описание класса ETIM 6.0: Круглое/плоское штекерное соединение

Материал

  • Полиамид

Tемпературный диапазон

  • max. +105°C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.