Кабельные наконечники, изолированные

Изолированные кабельные наконечники Easy-Entry (кольцевые кабельные наконечники, (узкие) вилочные кабельные наконечники, фланцевые вилочные кабельные наконечники, штыревые кабельные наконечники, цилиндрический электрический соединитель, стыковой соединитель штекерной гильзы, торцевое соединение)

Без галогенов

CULUS

Артикул Обозначение Для сеч. мм² UL сертификация Болты для крепления Цвет Подходящая обжимная вставка Штук/ед. упаковки
Кольцевые кабельные наконечники
63104010
L-RZ 3 0.25 - 0.75 нет M 3 зеленый PEW 12.064 100
63104020
L-RZ 4 0.25 - 0.75 нет M 4 зеленый PEW 12.064 100
63104030
L-RZ 5 0.25 - 0.75 нет M 5 зеленый PEW 12.064 100
63104040
L-RA 3 0.5 - 1.5 нет M 3 красный PEW 12.060 100
63104050
L-RA 35 0.5 - 1.5 да M 3,5 красный PEW 12.060 100
63104060
L-RA 4 0.5 - 1.5 да M 4 красный PEW 12.060 100
63104070
L-RA 5 0.5 - 1.5 да M 5 красный PEW 12.060 100
63104080
L-RA 6 0.5 - 1.5 да M 6 красный PEW 12.060 100
63104160
L-RB 3 1.5 - 2.5 нет M 3 голубой PEW 12.060 100
63104170
L-RB 4 1.5 - 2.5 да M 4 голубой PEW 12.060 100
63104180
L-RB 5 1.5 - 2.5 да M 5 голубой PEW 12.060 100
63104190
L-RB 6 1.5 - 2.5 да M 6 голубой PEW 12.060 100
63104200
L-RB 8 1.5 - 2.5 да M 8 голубой PEW 12.060 100
63104340
L-RC 4 4 - 6 да M 4 желтый PEW 12.060 100
63104350
L-RC 5 4 - 6 да M 5 желтый PEW 12.060 50
63104360
L-RC 6 4 - 6 да M 6 желтый PEW 12.060 50
63104370
L-RC 8 4 - 6 да M 8 желтый PEW 12.060 100
63104380
L-RC 10 4 - 6 да M 10 желтый PEW 12.060 50
Вилочный кабельный наконечник
63105010
L-RZ 3 F 0.25 - 0.75 нет M 3 зеленый PEW 12.064 100
63105020
L-RZ 4 F 0.25 - 0.75 нет M 4 зеленый PEW 12.064 100
63105050
L-RA 4 F 0.5 - 1.5 да M 4 красный PEW 12.060 100
63105060
L-RA 5 F 0.5 - 1.5 да M 5 красный PEW 12.060 100
63105070
L-RA 6 F 0.5 - 1.5 да M 6 красный PEW 12.060 100
63105130
L-RB 4 F 1.5 - 2.5 да M 4 голубой PEW 12.060 100
63105140
L-RB 5 F 1.5 - 2.5 да M 5 голубой PEW 12.060 100
63105150
L-RB 6 F 1.5 - 2.5 да M 6 голубой PEW 12.060 100
63105210
L-RC 4 F 4 - 6 да M 4 желтый PEW 12.060 100
63105220
L-RC 5 F 4 - 6 да M 5 желтый PEW 12.060 100
63105230
L-RC 6 F 4 - 6 да M 6 желтый PEW 12.060 50
63105040
L-RA 35 F 0.5 - 1.5 да M 3,5 красный PEW 12.060 100
63105110
L-RB 3 F 1.5 - 2.5 да M 3 голубой PEW 12.060 100
63105120
L-RB 35 F 1.5 - 2.5 да M 3,5 голубой PEW 12.060 100
Вилочный кабельный наконечник с фланцем
63108010
L-RA 35 FF 0.5 - 1.5 нет M 3,5 красный PEW 12.060 100
63108040
L-RB 4 FF 1.5 - 2.5 нет M 4 голубой PEW 12.060 100
63108050
L-RB 5 FF 1.5 - 2.5 нет M 5 голубой PEW 12.060 100
Штыревой кабельный наконечник
63107010
L-RZP 0.25 - 0.75 нет - зеленый PEW 12.064 100
63107020
L-RAP 0.5 - 1.5 да - красный PEW 12.060 100
63107040
L-RBP 1.5 - 2.5 да - голубой PEW 12.060 100
63107070
L-RCP 4 - 6 да - желтый PEW 12.060 100
Круглый штекерный наконечник
63110010
L-RABM 0.5 - 1.5 нет - красный PEW 12.060 100
63110020
L-RB 5 BM 1.5 - 2.5 нет - голубой PEW 12.060 100
Штекерная гильза
63111010
L-RAB 0.5 - 1.5 нет - красный PEW 12.060 100
63111020
L-RB 5 B 1.5 - 2.5 нет - голубой PEW 12.060 100
Стыковой соединитель
63106020
L-RAA 15 0.5 - 1.5 да - красный PEW 12.060 100
63106040
L-RBB 25 1.5 - 2.5 да - голубой PEW 12.060 100
63106080
L-RCC 6 4 - 6 да - желтый PEW 12.060 50
Концевой соединитель
63112010
L-RBJ 1.5 - 2.5 нет - прозрачный PEW 12.060 100
63112020
L-RCJ 4 - 6 нет - прозрачный PEW 12.060 50

Преимущества

  • EASY-ENTRY, воронкообразное отверстие пластмассовой гильзы, позволяет быстро, легко и надежно заправить жилу
  • Нет риска, что отдельные проволочки загнутся и не будут обжаты
  • Для максимальной прочности и лучшей проводимости

Области применения

  • Распределительные шкафы, производство промышленного оборудования

Характеристики

  • Прочно спаянный штыревой наконечник обжимается в любом положении
  • Простая технология для первоклассных соединений
  • Электролитическое лужение для максимальной защиты от коррозии
  • Материал плоских штыревых наконечников в контактной зажимной части сложен в два раза и спаян
  • Металлические гильзы с внутренним рифлением

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • File Number E334109, cм. Таблицу

Примечание

  • Стыковой соединитель: Моно- и многопроволочные проводники различного сечения могут быть соединены вместе

Конструкция

  • 1 = кольцевой наконечник2 = вилочный наконечник3 = круглый штыревой наконечник4 = круглый штекерный наконечник5 = штекерная гильза6 = стыковой соединитель7 = концевой соединительСм. слева направо

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001052
  • ETIM 5.0 Class-Description: Клещи для обжима прочих соединителей

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001052
  • Описание класса ETIM 6.0: наконечник, укрепляемый на проводе опрессовкой для медного провода

Общее

  • Другие размеры и цвета (и по DIN) по запросам
  • Без галогенов

Материал

  • Высококачественная электролитическая медь, хорошая удельная проводимость
  • PA (UL 94 V0)
    PC (UL 94 V2)
    see datasheet

Tемпературный диапазон

  • -20°C до +105°C
    Кратковременно: до +120°C

  • По запросам - другие размеры и цвета.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Погрешность ± 0,5 mm