Купить кабель (провод), продажа кабеля | Lapp Group — купить кабель (провод) оптом - lapprussia.lappgroup.com

ISO-изолятор для наконечников

Iso-изолятор для наконечников: изолирующая трубка/оболочка из ПВХ для панельных соединителей

Артикул Обозначение UL сертификация Для плоского наконечника Для кабелей Ø, мм
61794980 ISO-изолятор для наконечников нет 6,3 3,2

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000516
  • ETIM 5.0 Class-Description: Круглый штекерный соединитель / плоский штепсельный соединитель

Преимущества

  • Дополнительное использование изолирующих трубок из прозрачного и мягкого ПВХ-пластиката (тип ISO, см. далее) обеспечивает электрическую безопасность.

Области применения

  • Для неизолированных плоских штыревых наконечников без фиксирующей застежки