Промышленные корпусы - lapprussia.lappgroup.com

Terminal Box

Корпус из поликарбоната с винтом открытого/закрытого типа

Надёжность Износостойкие Незначительный вес Механическая стойкость

CE CULUS TÜV Rheinland

Артикул Обозначение
53110140
TB 160 x 160 x 4,0
53110141
TB 252 x 161 x 3,4
53110142
TB 267 x 267 x 3,3
53110143
TB 240 x 300 x 4,0
53110144
TB 155 x 335 x 4,0
53110145
TB 351 x 251 x 4,3
53110100
Terminal Box 190 x 190 x 130 GY
53110102
Terminal Box 280 x 190 x 130 GY
53110104
Terminal Box 280 x 190 x 180 GY
53110106
Terminal Box 280 x 190 x 230 GY
53110108
Terminal Box 280 x 280 x 130 GY
53110110
Terminal Box 340 x 280 x 130 GY
53110112
Terminal Box 380 x 190 x 130 GY
53110114
Terminal Box 380 x 190 x 180 GY
53110116
Terminal Box 380 x 190 x 230 GY
53110118
Terminal Box 380 x 280 x 130 GY
53110120
Terminal Box 380 x 280 x 180 GY
53110122
Terminal Box 380 x 280 x 230 GR
53110124
Terminal Box 560 x 280 x 130 GR
53110126
Terminal Box 560 x 380 x 180 GR
53110101
Terminal Box 190 x 190 x 130 TR
53110103
Terminal Box 280 x 190 x 130 TR
53110105
Terminal Box 280 x 190 x 180 TR
53110107
Terminal Box 280 x 190 x 230 TR
53110109
Terminal Box 280 x 280 x 130 TR
53110111
Terminal Box 340 x 280 x 130 TR
53110113
Terminal Box 380 x 190 x 130 TR
53110115
Terminal Box 380 x 190 x 180 TR
53110117
Terminal Box 380 x 190 x 230 TR
53110119
Terminal Box 380 x 280 x 130 TR
53110121
Terminal Box 380 x 280 x 180 TR
53110123
Terminal Box 380 x 280 x 230 TR
53110125
Terminal Box 560 x 280 x 130 TR
53110127
Terminal Box 560 x 380 x 180 TR

Преимущества

  • Аккуратное хранение
  • Защита от пыли и влаги
  • Меньше рабочих операций, простой монтаж
  • Прозрачная крышка короба обеспечивает хороший обзор.
  • Разнообразие вариантов

Характеристики

  • Корпус с функцией открытия-закрытия винтового типа
  • Серые или прозрачные крышки
  • Винт с диаметром 3,5 мм для монтажной пластины
  • 50-мм удлинительная рама для изменения высоты

Примечание

  • Алюминиевая поворотно-откидная панель доступна по запросу
  • Перфорированная пластиковая пластина для всех размеров
  • Включая монтажный материал

Классификация ETIM 5

  • Обозначение класса ETIM 5.0: EC000058
  • Описание класса ETIM 5.0: Пустой корпус

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000058
  • Описание класса ETIM 6.0: Пустой корпус

Сертификаты соответствия

  • cULus listed acc. to File No. E178096

По запросу

  • Доступен более широкий выбор размеров и цветов

Информация

  • Ударная прочность: IK 08 (дополнительные сведения см. в таблице)

Поставляемые цвета

  • Корпус: RAL 7035 светло-серый
    Крышка: прозрачная или светло-серая RAL 7035

Материал

  • Корпус: поликарбонат
    Крышка: поликарбонат
    Монтажная панель: ABS

Класс защиты

  • IP 67

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +85 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.