Промышленные корпусы - lapprussia.lappgroup.com

Economic Box

Экономичный корпус с навесными петлями и быстроразъемными крепежными деталями

Надёжность Износостойкие Место для монтажа Незначительный вес Время на монтаж

CE CULUS TÜV Rheinland

Артикул Обозначение
53110130
Economic Box 150x150x90
53110131
Economic Box 150x200x100
53110132
Economic Box 180x180x150
53110133
Economic Box 200x300x160
53110134
Economic Box 300x400x160
53110135
Economic Box 400x500x160

Преимущества

  • Аккуратное хранение
  • Защита от пыли и влаги
  • Несколько операций, свободный монтаж из любой позиции
  • Быстро защелкивающийся фиксатор для легкой работы
  • Прекрасное соотношение цены и качества

Характеристики

  • Корпус с навесными петлями и быстроразъемными крепежными деталями
  • Уникальная направляющая с соединением «ласточкин хвост» для рамы или передней панели (без выступающих частей)
  • Интегрированная монтажная панель (цена включена в цену корпуса)
  • Винт с диаметром 3,5 мм для монтажной пластины

Примечание

  • Настенный монтаж (продается отдельно) — номер по каталогу по запросу

Классификация ETIM 5

  • Обозначение класса ETIM 5.0: EC000058
  • Описание класса ETIM 5.0: Пустой корпус

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000058
  • Описание класса ETIM 6.0: Пустой корпус

Сертификаты соответствия

  • cULus listed acc. to File No. E178096

Информация

  • Ударная прочность: IK 08 (дополнительные сведения см. в таблице)

Поставляемые цвета

  • RAL 7035 светло-серый

Материал

  • ABS полимерная лента

Класс защиты

  • IP 67

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +85 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.