RKK=клиновидные зажимы для круглых кабелей

Клиновидные шпонки RKK 01-06 для крепления круглых кабелей

Соответствующие монтажные панели в рекламном каталоге

Артикул Обозначение Количество кабелей Для кабелей с наружным Ø, мм Вес, кг Штук/ед. упаковки
52026020
RKK 01 2 7.0 - 11.0 200 1
52026024
RKK 02 1 18 - 21.5 180 1
52026026 RKK 03 1 21 - 24 160 1
52026028
RKK 04 1 24.5 - 26 150 1
52026030
RKK 05 1 19 - 24 170 1
52026022
RKK 06 1 11.5 - 14 184 1

Преимущества

  • Клиновидные зажимы надежно держат кабели, не снижая необходимой подвижности жил кабеля

Области применения

  • Крепление круглого контрольного провода

Конструкция

  • RKK 01 для 2 кабелей (7–10 мм и 8–11 мм)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000127
  • ETIM 5.0 Class-Description: Крепежный зажим

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000127
  • Описание класса ETIM 6.0: Крепежный хомут

Примечание

  • Усилие зажима: 343 Н

Материал

  • Полиамид 6.6

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +50 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.