FKK=клиновидные зажимы для крепления плоских кабелей - lapprussia.lappgroup.com

FKK=клиновидные зажимы для плоских кабелей

Клиновидные шпонки FKK 08 для крепления плоских кабелей толщиной до 10 мм

Соответствующие монтажные панели в рекламном каталоге

Артикул Обозначение Количество кабелей Макс. наружный диаметр кабеля, мм Вес, кг
52026051 FKK 08 1–2 50x10 103
52026050 FKK 07 1–3 90x17 349

Преимущества

  • Монтажная панель может быть прикреплена в нише к стене дюбелями или крепиться винтами (привариваться) к имеющимся скобам на шине.
  • Монтажные панели могут прикручиваться или привариваться к кабине.

Области применения

  • Крепление плоского контрольного провода

Конструкция

  • Небольшой клиновидный зажим для кабелей может захватывать до двух плоских кабелей, большой — до трех плоских кабелей

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002407
  • ETIM 5.0 Class-Description: Аксессуары для монтажной шины для силового кабеля/кабеля передачи данных

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC002407
  • Описание класса ETIM 6.0: Принадлежности для шин прокладки проводов для электроэнергии/кабеля для передачи данных

Информация

  • Сила зажима (при толщине всего кабеля): FKK 08: 2–10 мм = 600–800 Н FKK 07: 2–9 мм / 16–17 мм = 800 Н
  • Минимальная глубина утапливания клина: FKK 08: 60 % = 60 мм FKK 07: 60 % = 90 мм

Материал

  • Полиамид 6.6 — без галогенов

Tемпературный диапазон

  • При эксплуатации: от -20 до +50 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.