EKK простые зажимы

Одинарный хомут EKK для крепления кабелей и жил

Артикул Обозначение Для кабелей Ø, мм Длина x ширина x высота (мм) Вес кг/штук Штук/ед. упаковки
Простые зажимы
52026000 EKK 18 15 - 18 125.0 x 45.0 x 120.0 1,4 1
52026011 EKK 26 19 - 26 125.0 x 45.0 x 120.0 1,4 1

Преимущества

  • Надежная защита без ограничения подвижности жил кабеля
  • Большой диапазон размеров резьбы

Области применения

  • Простые и надежные крепежные зажимы для подвески кабелей управления

Примечание

  • Рекомендации по монтажу кабелей для лифтов ÖLFLEX® LIFT RH и RS см. в прил. к каталогу Т5
  • Максимальная нагрузка на каждый клиновой зажим: 800 Н = 80 кг
  • Только для вертикального монтажа

Комплектация

  • Анкер с ударным распором, винты и стопорные шайбы поставляются в качестве монтажных аксессуаров

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000127
  • ETIM 5.0 Class-Description: Крепежный зажим

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000127
  • Описание класса ETIM 6.0: Крепежный хомут

Tемпературный диапазон

  • при высоких нагрузках: +65 °C
    при незначительных нагрузках: +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.