Система кабельных тележек, тавровая балка

Группа компаний Lapp предлагает комплектную систему кабельных тележек и для плоских, и для круглых кабелей.

Крепление компактное, потому что отсутствует боковое смещение к несущей конструкции

Артикул Обозначение Макс. диаметр круглого кабеля, мм Штук/ед. упаковки
62200437
Кабельный зажим круглый 10–16 мм 10.0 - 16.0 1
62200438
Кабельный зажим круглый 17–25 мм 17.0 - 25.0 1
62200439
Кабельный зажим круглый 26–36 мм 26.0 - 36.0 1

Преимущества

  • Кабельные зажимы предотвращают сильное сгибание кабелей

Области применения

  • Строительство кранов и транспортеров
  • Для грузоподъемных механизмов, транспортных устройств,
  • Машиностроение
  • Не для эксплуатации во взрывоопасных зонах

Примечание

  • Круглые и плоские кабели нельзя располагать один под другим и рядом друг с другом
  • Не монтировать более трех зажимов один под другим для круглых кабелей
  • Радиус изгиба на кронштейне соответствует стационарному монтажу

Конструкция

  • Монтаж установки зависит от многих критериев, например, допустимой длины провиса кабеля (вес кабеля) и рабочей длины.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002935
  • Описание класса ETIM 5.0: Принадлежности для системы прокладки кабелей

Общее

  • Макс. грузоподъемность: 20 кг

Материал

  • Металлические детали: Зажимы из оцинкованной стали: Полиамид 6

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +120 °C

  • CIBES® — зарегистрированная торговая марка фирмы Swedish Cable Trolleys AB
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.