Система кабельных тележек для C-профильной шины

Группа компаний Lapp предлагает комплектную систему кабельных тележек и для плоских, и для круглых кабелей.

Инструмент подсчета на нашей домашней странице (разделы «Техническая информация» — «Кабельные принадлежности»)

Артикул Обозначение Система Макс. размеры плоского кабеля, мм Макс. диаметр круглого кабеля, мм Штук/ед. упаковки
Кабельная тележка для плоского кабеля
62200421
Кабельная тележка для плоского кабеля C30 15x54 C30 15.0 x 54.0 - 1
62200420
Каретка осаживателя плоская C30 30x54 C30 30.0 x 54.0 - 1
62200422
Концевой зажим, плоский C30 30x54 C30 30.0 x 54.0 - 1
Кабельная тележка для круглого кабеля
62200434
Кабельная тележка для круглого кабеля C30 C30 - - 1
62200435
Каретка осаживателя круглая C30 C30 - - 1
62200437
Кабельный зажим круглый 10–16 мм - - 10.0 - 16.0 1
62200438
Кабельный зажим круглый 17–25 мм - - 17.0 - 25.0 1
62200439
Кабельный зажим круглый 26–36 мм - - 26.0 - 36.0 1
62200436
Кабельный концевой зажим круглый C30, C40 - - 1
Компоненты крепления
62200440
С-профильная шина 6 м C30 C30 - - 1
62200424
Элемент шинного соединения C30 C30 - - 1
62200427
Шинный держатель гибкий C30 C30 - - 1
62200429
Шинный держатель стена C30 C30 - - 1
62200425
Останов C30 C30 - - 1
62200432
Электроудлинитель 800 мм C30 C30 - - 1
62200430
Поводковый кронштейн: 400 мм C30, C40 - - 1
62200431
Поводковый кронштейн: 630 мм C30, C40 - - 1
62200433
Girder clips C30, C40 - - 1
62200426
Направляющий рельс в виде дуги, 90° - - - 1
62200428
Держатель шины, монтаж на потолке - - - 1
62200423
Держатель шины, вертикальный - - - 1

Преимущества

  • Кабельные зажимы предотвращают сильное сгибание кабелей
  • Устойчивые к воздействию пыли шариковые подшипники (колеса) обеспечивают легкость хода в шинах

Области применения

  • Строительство кранов и транспортеров
  • Для грузоподъемных механизмов, транспортных устройств,
  • Машиностроение
  • установок для мойки
  • Not suitable for applications in explosive environments

Примечание

  • Round- and flat cables are not allowed to be combined side by side or below each other
  • Не монтировать более трех зажимов один под другим для круглых кабелей
  • Радиус изгиба на кронштейне соответствует стационарному монтажу
  • Кабельные тележки с дополнением «b» подходят для кабелей с большим радиусом изгиба (см. технический паспорт)

Комплектация

  • Поставляемая длина C-профильной шины 6 м

Конструкция

  • Монтаж установки зависит от многих критериев, например, допустимой длины провиса кабеля (вес кабеля) и рабочей длины.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002935
  • Описание класса ETIM 5.0: Принадлежности для системы прокладки кабелей

Общее

  • Макс. грузоподъемность: Система C30: 20 кг Система C40: 32 кг

Материал

  • Металлические детали: Зажимы из оцинкованной стали: Полиамид 6

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +120 °C

  • CIBES® — зарегистрированная торговая марка фирмы Swedish Cable Trolleys AB
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.