Система кабельных тележек для C-профильной шины нержавеющая сталь
Группа компаний Lapp предлагает систему кабельных тележек как для плоских, так и для круглых кабелей.
Инструмент подсчета на нашей домашней странице (разделы «Техническая информация» — «Кабельные принадлежности»)
Преимущества
- Кабельные зажимы предотвращают сильное сгибание кабелей
- Устойчивые к воздействию пыли шариковые подшипники (колеса) обеспечивают легкость хода в шинах
Области применения
- Строительство кранов и транспортеров
- Для грузоподъемных механизмов, транспортных устройств,
- Машиностроение
- установок для мойки
- Not suitable for applications in explosive environments
Примечание
- Round- and flat cables are not allowed to be combined side by side or below each other
- Не монтировать более трех зажимов один под другим для круглых кабелей
- Радиус изгиба на кронштейне соответствует стационарному монтажу
Комплектация
- Поставляемая длина C-профильной шины 6 м
Конструкция
- Монтаж установки зависит от многих критериев, например, допустимой длины провиса кабеля (вес кабеля) и рабочей длины.
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002935
- Описание класса ETIM 5.0: Принадлежности для системы прокладки кабелей
-
Общее
- Макс. грузоподъемность: 20 кг
-
Материал
- Металлические детали: Устойчивая к воздействию кислот нержавеющая сталь SS 2343 Винты и гайки: Устойчивая к воздействию кислот нержавеющая сталь A4 Зажимы: Полиамид 6
-
Tемпературный диапазон
- от -40 до +120 °C
-
- CIBES® — зарегистрированная торговая марка фирмы Swedish Cable Trolleys AB
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.