Система кабельный тележек, стальной канат

Группа компаний Lapp предлагает комплектную систему кабельных тележек и для плоских, и для круглых кабелей.

Для кабелей с малым весом (например, для подвесных пультов управления)

Артикул Обозначение Макс. размеры плоского кабеля, мм Макс. диаметр круглого кабеля, мм Штук/ед. упаковки
Кабельная тележка для плоского кабеля
62200554
Кабельная тележка для плоского кабеля, стальной канат 15.0 x 44.0 - -
62200555
Монтажная панель, концевой зажим, плоский, стальной канат 15.0 x 44.0 - -
62200556
Каретка осаживателя, плоская, стальной канат 15.0 x 44.0 - -
Кабельная тележка для круглого кабеля
62200557
Кабельная тележка, круглая, стальной канат - - -
62200558
Каретка осаживателя, круглая, стальной канат - - -
62200437
Кабельный зажим круглый 10–16 мм - 10.0 - 16.0 1
62200438
Кабельный зажим круглый 17–25 мм - 17.0 - 25.0 1
62200439
Кабельный зажим круглый 26–36 мм - 26.0 - 36.0 1
Компоненты крепления
62200561
Натяжная плита, стальной канат - - -

Преимущества

  • Кабельные зажимы предотвращают сильное сгибание кабелей

Области применения

  • Для грузоподъемных механизмов, транспортных устройств,
  • Машиностроение
  • Не для эксплуатации во взрывоопасных зонах

Примечание

  • Круглые и плоские кабели нельзя располагать один под другим и рядом друг с другом
  • Не монтировать более трех зажимов один под другим для круглых кабелей
  • Радиус изгиба на кронштейне соответствует стационарному монтажу

Конструкция

  • Монтаж установки зависит от многих критериев, например, допустимой длины провиса кабеля (вес кабеля) и рабочей длины.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002935
  • Описание класса ETIM 5.0: Принадлежности для системы прокладки кабелей

Общее

  • Макс. грузоподъемность: 6 кг

Материал

  • Металлические детали: Зажимы из оцинкованной стали: Полиамид 6

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +120 °C

  • CIBES® — зарегистрированная торговая марка фирмы Swedish Cable Trolleys AB
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.