Купить кабель (провод), продажа кабеля | Lapp Group — купить кабель (провод) оптом - lapprussia.lappgroup.com

STY полимерный кабельный канал

Группа компаний Lapp предлагает кабельные каналы STY из пластика. Высокая гибкость облегчает прокладку кабелей. Предусмотрена надежная защита от разъединения.

Артикул Обозначение Ширина x Высота, мм Количество кабелей x наружный-Ø
61746870 STY 5 48 x 8 1 x 5 - 2 x 4
61746880 STY 9 69 x 12 1 x 9 - 2 x 7
61746890 STY 12 87 x 15 1 x 12 - 2 x 9

Преимущества

  • Высокая гибкость материала облегчает прокладку кабелей в канале

Области применения

  • Надежное ограждение, препятствующее задеванию кабелей при их прокладке по земле

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000059
  • Описание класса ETIM 5.0: монтажный кабельный короб

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000059
  • Описание класса ETIM 6.0: Канал прокладки проводов

Поставляемые цвета

  • Серый

Материал

  • ПВХ - пластикат

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.