Купить кабель (провод), продажа кабеля | Lapp Group — купить кабель (провод) оптом - lapprussia.lappgroup.com

ST стальной кабельный канал

Группа компаний Lapp предлагает прочные кабельные каналы ST из стали для защиты кабелей от механических воздействий.

Механическая стойкость Без галогенов Не поддерживают горение

Артикул Обозначение Длина, мм Ø кабелей, мм Вес кг/штук
61717000 ST 1 1000 36/25/15 или 40/24 14
61717040 ST 2 1000 25/20 или 30/18 9
61717070 ST 3 1000 17/14 или 20/13 7

Преимущества

  • Центральный силовой элемент укрепляет и придает жесткость конструкции
  • Точечные нагрузки лучше распределяются на несущее основание
  • Для пожарной безопасности зданий преимуществом кабельного канала ST является его огнестойкость и отсутствие галогенов

Области применения

  • Защита кабелей от механических повреждений
  • Возможно крепление к полу винтами с потайной головкой

Конструкция

  • ST 1: A=250, B=230, C=70, D=5, E=45
  • Толщина материала: 5 мм
  • ST 2: A=200, B=182, C=60, D=4, E=34,
  • ST 3: A=150, B=134, C=60, D=4, E=24, диаметр отверстия 6,6 мм

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000047
  • ETIM 5.0 Class-Description: Кабельный лоток/широкозахватный кабельный лоток

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000047
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный канал/кабельный канал с длинными пролетами

Примечание

  • Максимальная грузоподъемность: 7 т

Материал

  • Оцинкованная сталь
  • Огнестойкие

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.