Универсальные ножницы тип A и B
Кусачки для многоцелевого применения в электропромышленности, например для обрезки оплеток, высокая универсальность для работы с различными материалами
Артикул | Обозначение | Вес, кг | Длина, мм | |
---|---|---|---|---|
62120010 | Ножницы тип А: с коваными лезвиями, пружиной и запорной скобой | 0,14 | 180 | |
62120020 | Ножницы тип В: с коваными лезвиями | 0,09 | 175 |
Области применения
- Для резки оплётки кабелей из стальных проволок
- Подходят для резки проводов, изолированных жил, плоских кабелей, лент, тонких металлических листов, картона, бумаги и проволоки
Конструкция
- Ножницы тип А: с коваными лезвиями, пружиной и запорной скобой
- Ножницы тип В: с коваными лезвиями
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000160
- ETIM 5.0 Class-Description: Ножницы
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000160
- Описание класса ETIM 6.0: Ножницы
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.