КТ Резак для кабеля с трещоткой

KNIPEX — ножницы с храповым механизмом для жил большого наружного диаметра, эргономичная конструкция, сделано в Германии

Артикул Обозначение Штук/ед. упаковки
61813760 Запасной нож KT 4 1
61813775 Запасной нож KT 5 1

Преимущества

  • Лёгкая резка благодаря небольшому весу и оптимальному передаточному отношению
  • Возможна резка одной рукой благодаря храповому механизму
  • Небольшие затраты усилий благодаря высокому передаточному числу
  • Оптимальная рычажная передача за счет двухступенчатого зубчатого приводного механизма (KT 6: 3-ступенчатый зубчатый приводной механизм)

Области применения

  • Не подходит для резки стальных проволок, твёрдых алюминиевых и медных цельнотянутых проволок

Характеристики

  • Поворачивающийся нож размыкается из любой режущей позиции нажатием большого пальца
  • Ровный, аккуратный срез, без деформаций

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
  • ETIM 5.0 Class-Description: Кусачки

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000142
  • Описание класса ETIM 6.0: Ножницы для кабеля

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.