KNIPEX усиленные бокорезы

KNIPEX усиленные бокорезы с изолированными ручками для точной резки кабеля

Высокая мощность резки при незначительных затратах усилий

Артикул Обозначение Провод средней твердости, мм Твердый провод, мм Фортепианная струна, мм Вес, кг Длина (мм)
KNIPEX усиленные бокорезы
62120522 Силовой бокорез KSSI 18 3,8 2,7 2,2 0,28 180

Преимущества

  • Высокий уровень эргономики за счет применения многокомпонентных ручек
  • Изолированные ручки позволяют выполнять работы под напряжением до 1000 В

Области применения

  • Для всех сортов проволоки, включая фортепианные струны

Характеристики

  • Закаленные режущие кромки со шлифовкой высокой точности

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
  • ETIM 5.0 Class-Description: Кусачки

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000142
  • Описание класса ETIM 6.0: Ножницы для кабеля

Сертификаты соответствия

  • Изоляция в соответствии с IEC 60900, возможность применения под напряжением до 1000 В перем. тока / 1500 В пост. тока
  • Продукт проверен VDE

Материал

  • Ванадиевая сталь, кованые, многоступенчатая закалка в масле

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.