KNIPEX кабельные кусачки
KNIPEX — ножницы для кабеля с наружным диаметром до 20 мм; щадящая для пользователя эргономичная конструкция; сделано в Германии
Незначительные затраты усилий благодаря оптимальной передаче сил и улучшенной геометрии режущих кромок
Артикул | Обозначение | Диаметр кабеля, мм | Вес, кг | Длина, мм | |
---|---|---|---|---|---|
62120523 | Кабельные ножницы KASI 20 | 20 | 0,34 | 200 |
Преимущества
- Специальная конструкция с двумя лезвиями позволяет разделить резку на предварительное и окончательное разрезание
- Для лёгкой аккуратной резки даже одной рукой
- Высокий уровень эргономики за счет применения многокомпонентных ручек
- Изолированные ручки позволяют выполнять работы под напряжением до 1000 В
Области применения
- Предназначены для резки медного и алюминиевого кабеля
Характеристики
- Закаленные режущие кромки со шлифовкой высокой точности
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
- ETIM 5.0 Class-Description: Кусачки
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000142
- Описание класса ETIM 6.0: Ножницы для кабеля
-
Сертификаты соответствия
- Изоляция в соответствии с IEC 60900, возможность применения под напряжением до 1000 В перем. тока / 1500 В пост. тока
- Продукт проверен VDE
-
Материал
- Специальная инструментальная сталь особого качества, кованая, хромированная
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.