KNIPEX бокорезы
KNIPEX X-Cut® — бокорезы с изолированными ручками для точной резки кабеля
Узкая головка для использования в ограниченных размерами пространствах
Артикул | Обозначение | Мягкий провод, мм | Провод средней твердости, мм | Твердый провод, мм | Вес, кг | Длина, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KNIPEX бокорезы | |||||||
62120520 | Бокорез SESI 16 | 4 | 3 | 2 | 0,216 | 160 |
Преимущества
- Высокий уровень эргономики за счет применения многокомпонентных ручек
- Изолированные ручки позволяют выполнять работы под напряжением до 1000 В
Области применения
- Для мягкой и жесткой проволоки
Характеристики
- Закаленные режущие кромки со шлифовкой высокой точности
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
- ETIM 5.0 Class-Description: Кусачки
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000142
- Описание класса ETIM 6.0: Ножницы для кабеля
-
Сертификаты соответствия
- Изоляция в соответствии с IEC 60900, возможность применения под напряжением до 1000 В перем. тока / 1500 В пост. тока
- Продукт проверен VDE
-
Материал
- Ванадиевая сталь, кованые, многоступенчатая закалка в масле
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.