Инструмент для обрезки кабеля / кусачки для универсального применения в электропромышленности - lapprussia.lappgroup.com

COMBINOX Инструмент для резки кабеля

Инструмент для обрезки кабеля / кусачки для универсального применения в электропромышленности, кусачки из нержавеющей стали, направляющая для проволоки встроена в лезвие

Артикул Обозначение Вес, кг Длина, мм
61735980 Combinox 0,14 193

Преимущества

  • Направляющая для проводника вырезана на лезвии

Комплектация

  • Приспособление для удаления изоляции

Конструкция

  • Ножницы из нержавеющей стали

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
  • ETIM 5.0 Class-Description: Кусачки

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000142
  • Описание класса ETIM 6.0: Ножницы для кабеля

  • COMBINOX® – зарегистрированная торговая марка Bessey&Sohn GmbH&Co.KG
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.