Купить кабель (провод), продажа кабеля | Lapp Group — купить кабель (провод) оптом - lapprussia.lappgroup.com

BULLI Инструмент для резки кабеля

Инструмент для обрезки кабеля / кабельные кусачки для небольших жил из тонкой проволоки с наружным диаметром до 16 мм, оптимальные результаты без чрезмерных усилий благодаря эргономичной конструкции

Артикул Обозначение Диаметр кабеля, мм Вес, кг Длина, мм
61744160 BULLI 16 0,147 185
61744161 Запасная пружина BULLI - - -

Преимущества

  • Удобная форма ручек
  • Резка на растяжение благодаря специальной форме лезвий
  • Легкий инструмент с блокирующим болтом и возвратной пружиной

Области применения

  • Для гибкого провода с диам. до 16 мм

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
  • ETIM 5.0 Class-Description: Кусачки

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000142
  • Описание класса ETIM 6.0: Ножницы для кабеля

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.