KNIPEX усиленные пассатижи

KNIPEX изолированные пассатижи для захвата и обрезки

Снижение требуемого усилия на 35 % по сравнению с обычными пассатижами

Артикул Обозначение Твердый провод, мм Фортепианная струна, мм Диаметр кабеля, мм Вес, кг Длина (мм)
62120504 Усиленные пассатижи KKZI 20 2,8 2,2 13 0,343 200

Преимущества

  • Высокий уровень эргономики за счет применения многокомпонентных ручек
  • Изолированные ручки позволяют выполнять работы под напряжением до 1000 В

Области применения

  • With gripping zones for versatile use
  • Режущие кромки для мягкого и твердого провода, фортепианных струн и толстых кабелей

Характеристики

  • Удлиненные режущие кромки для толстых кабелей

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000836
  • Описание класса ETIM 5.0: Пассатижи

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000836
  • Описание класса ETIM 6.0: Пассатижи

Сертификаты соответствия

  • Изоляция в соответствии с IEC 60900, возможность применения под напряжением до 1000 В перем. тока / 1500 В пост. тока
  • Продукт проверен VDE

Материал

  • Специальная инструментальная сталь особого качества, кованая, многоступенчатая закалка в масле

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.