KNIPEX плоскокруглогубцы

KNIPEX изолированные пассатижи для захвата и обрезки

С режущей кромкой

Артикул Обозначение Провод средней твердости, мм Твердый провод, мм Вес, кг Длина (мм)
Плоскокруглогубцы с режущей кромкой
62120503 Плоскокруглогубцы FRZI 16 2,5 1,6 0,144 160

Преимущества

  • Высокий уровень эргономики за счет применения многокомпонентных ручек
  • Изолированные ручки позволяют выполнять работы под напряжением до 1000 В

Области применения

  • Инструмент для точного захвата

Характеристики

  • Острые, плоско-круглые щечки, поверхности захвата с зубцами, с режущими кромками

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000833
  • Описание класса ETIM 5.0: Пассатижи

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000833
  • Описание класса ETIM 6.0: Плоскогубцы

Сертификаты соответствия

  • Изоляция в соответствии с IEC 60900, возможность применения под напряжением до 1000 В перем. тока / 1500 В пост. тока
  • Продукт проверен VDE

Материал

  • Vanadium electric steel, forged,
    oil-hardened

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.