KNIPEX Alligator® переставные клещи
KNIPEX изолированные пассатижи для захвата и обрезки
Удобный доступ к изделию за счет компактности конструкции
Артикул | Обозначение | Ширина зажима, мм | Расстояние между щечками, мм | Вес, кг | Длина (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|
62120505 | Переставные клещи WPZI 25 | 50 | 46 | 0,374 | 250 |
Преимущества
- Фиксация на трубах и гайках: инструмент не соскальзывает с изделия и позволяет тратить меньше усилий во время работы
- Высокий уровень эргономики за счет применения многокомпонентных ручек
- Изолированные ручки позволяют выполнять работы под напряжением до 1000 В
Области применения
- Инструмент нечувствителен к загрязнениям благодаря надежной конструкции и поэтому отлично подходит для выполнения работ вне помещений
Характеристики
- 9 ступеней с фиксацией
- Высокая износостойкость рабочих поверхностей губок
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000164
- Описание класса ETIM 5.0: Переставные клещи
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000164
- Описание класса ETIM 6.0: Переставные клещи
-
Сертификаты соответствия
- Изоляция в соответствии с IEC 60900, возможность применения под напряжением до 1000 В перем. тока / 1500 В пост. тока
- Продукт проверен VDE
-
Материал
- Хромованадиевая электросталь, кованая, многоступенчатая закалка в масле
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.