KNIPEX Super Knips® кусачки для электроники

Для защиты чувствительных компонентов в этих инструментах электростатическая энергия постепенно и контролируемо отводится через ручки.

Для точной резки даже тонких проводов, плотно прилегающих к поверхностям

Артикул Обозначение Мягкий провод, мм Провод средней твердости, мм Вес, кг Длина, мм
Elektronic Super Knips® ESD
62120532 Кусачки для электроники Super Knips® ESKE 13 1,6 1 0,055 125

Преимущества

  • Удобный инструмент, не вызывающий усталости во время работы
  • Токоотводящие ручки
  • Высокий уровень эргономики за счет применения многокомпонентных ручек

Области применения

  • Для точных монтажных работ и работ по резке, например в электронике и точной механике

Характеристики

  • Полированная головка

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000836
  • Описание класса ETIM 5.0: Пассатижи

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000836
  • Описание класса ETIM 6.0: Пассатижи

Материал

  • INOX — нержавеющая сталь

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.