KNIPEX клещевой захват для электроникии
Для защиты чувствительных компонентов в этих инструментах электростатическая энергия постепенно и контролируемо отводится через ручки.
Для захвата, фиксации и изгибания
Артикул | Обозначение | Вес, кг | Длина (мм) | |
---|---|---|---|---|
Клещи для электроники, ESD | ||||
62120530 | Клещевой захват для электроники EGZE 12 | 0,074 | 115 |
Преимущества
- Удобный инструмент, не вызывающий усталости во время работы
- Токоотводящие ручки
- Высокий уровень эргономики за счет применения многокомпонентных ручек
Области применения
- Для точных монтажных работ и работ по резке, например в электронике и точной механике
Характеристики
- Благодаря зеркальной полировке головка хорошо защищена от ржавчины
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000836
- Описание класса ETIM 5.0: Пассатижи
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000836
- Описание класса ETIM 6.0: Пассатижи
-
Материал
- Специальная инструментальная сталь, кованная и закаленная в масле
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.