KNIPEX бокорезы для электроники

Для защиты чувствительных компонентов в этих инструментах электростатическая энергия постепенно и контролируемо отводится через ручки.

Точная резка с помощью закаленных режущих кромок

Артикул Обозначение Мягкий провод, мм Провод средней твердости, мм Твердый провод, мм Вес, кг Длина (мм)
Бокорезы для электроники, ESD
62120531 Бокорез для электроники ESSE 12 1,6 1,2 0,6 0,082 115

Преимущества

  • Удобный инструмент, не вызывающий усталости во время работы
  • Токоотводящие ручки
  • Высокий уровень эргономики за счет применения многокомпонентных ручек

Области применения

  • Для точных монтажных работ и работ по резке, например в электронике и точной механике

Характеристики

  • Благодаря зеркальной полировке головка хорошо защищена от ржавчины

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000836
  • Описание класса ETIM 5.0: Пассатижи

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000836
  • Описание класса ETIM 6.0: Пассатижи

Материал

  • Специальная инструментальная сталь, кованная и закаленная в масле

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.