Специальный инструмент для удаления оболочки AS-I STRIP

Немецкий инструмент для удаления изоляции с кабелей шины/кабелей, для тяжелых изоляционных материалов ТПЭ и ПУР

Артикул Обозначение Подходит для Для изоляции Длина (мм) Вес, кг Штук/ед. упаковки
61735831
ASI-Strip, Специальный инструмент для разделки кабелей интерфейса AS-I AS-Interface Термопластичный эластомер, резина, полиуретан 160 0,12 1

Преимущества

  • Автоматическая регулировка лезвий
  • Без повреждения жилы

Области применения

  • Для кабелей ASI с оболочкой из ПВХ, ТПЭ и ПУР

Характеристики

  • Прочный корпус инструмента из полиамида, усиленного стекловолокном
  • Специальная форма лезвий

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для зачистки кабеля

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000163
  • Описание класса ETIM 6.0: Инструмент для удаления изоляции/оболочки

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.