Купить кабель (провод), продажа кабеля | Lapp Group — купить кабель (провод) оптом - lapprussia.lappgroup.com

SMART STRIP Инструмент для удаления оболочки

Инструмент для удаления изоляции и разборки кабелей/жил, регулируемая глубина реза, особенно подходит для кабелей данных и надрезания армированных оптоволоконных кабелей.

Артикул Обозначение Для наружного диаметра, мм Длина, мм Вес, кг
61744180 SMART STRIP макс. 10 100 0,036

Преимущества

  • Регулируемая глубина реза с помощью винта позволяет удалить многослойную оболочку с кабелей различной толщины
  • Самозатягивающаяся ручка направляет нож по кабелю

Области применения

  • Специальный инструмент для удаления оболочки с кабелей передачи данных
  • Регулируемая глубина лезвия для круглых кабелей с различными изоляционными материалами (ПВХ, ПТФЭ, резина или полиуретан)
  • Для простого и быстрого удаления оболочки из различных материалов (особенно из полиуретана), наружный диаметр кабелей до 10 мм
  • Подходит для надреза армирования волоконно-оптических кабелей

Примечание

  • После удаления оболочки отодвиньте нож назад, и только затем уберите кабель с инструмента

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для зачистки кабеля

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.