SENSOR STRIP Инструмент для удаления изоляции

Инструмент для разборки и удаления изоляции с жил и кабелей датчиков, также пригоден для работы с наружными полиуретановыми оболочками, изготовлен в Германии

Артикул Обозначение Для наружного диаметра, мм Длина (мм) Штук/ед. упаковки
61735833
SENSOR STRIP Mini инструмент для разделки кабелей 3,2 - 4,4 165 1
61735993
SENSOR STRIP спец. инструмент для разделки кабелей 4,4 - 7 165 1

Преимущества

  • Специально для разделки кабелей для датчиков
  • Новейшая форма лезвий позволяет точно удалять оболочку с кабелей из ПВХ-пластиката или полиуретана без повреждений жил и экрана
  • Полностью автоматическая регулировка на различные диаметры кабелей
  • Ввод кабеля через отверстие внутри ручки - для удаления оболочки любой длины
  • Удобный, легкий и простой в использовании инструмент

Области применения

  • Кабели в оболочке из полиуретана для интерфейса датчик/ исполнительный механизм
  • Особогибкие кабели в оболочке из термопластичного эластомера
  • Кабели в полиуретановой оболочке (PUR)
  • Кабели в оболочке из полиуретана/пвх-пластиката (PUR/PVC)
  • Кабели экранированные, неэкранированные с многопроволочной медной жилой

Характеристики

  • Сменные лезвия — долговечные и эффективные

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для зачистки кабеля

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000163
  • Описание класса ETIM 6.0: Инструмент для удаления изоляции/оболочки

Диаметр

  • Sensor Mini: For outer diameter:
    3,2-4,4 mm
    Sensor Special: For outer diamater: 4,4-7 mm

Длина

  • Габариты (ДxВxШ): 16,6x2,8x10,2 мм

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.