KNIPEX нож для резки кабеля с закаленным лезвием и изолированной ручкой - lapprussia.lappgroup.com

KNIPEX разделочный нож

KNIPEX — разделочный нож с закаленным лезвием и изолированной ручкой

Удаление оболочки без повреждения изоляции провода

Артикул Обозначение Длина, мм Вес, кг
Нож для снятия оболочки
62120511 Нож для снятия изоляции ABMI 18 180 0,068

Преимущества

  • Повышенная безопасность благодаря нескользящей мягкой части
  • Хорошая передача усилия при протягивании ножа с использованием углубления для большого пальца и крючка под палец на конце ручки
  • Высокий уровень эргономики за счет применения многокомпонентных ручек
  • Изолированные ручки позволяют выполнять работы под напряжением до 1000 В

Характеристики

  • Прозрачный защитный колпачок
  • Со скользящим опорным элементом на конце

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000155
  • Описание класса ETIM 5.0: Нож

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000155
  • Описание класса ETIM 6.0: Нож

Сертификаты соответствия

  • Изоляция в соответствии с IEC 60900, возможность применения под напряжением до 1000 В перем. тока / 1500 В пост. тока
  • Продукт проверен VDE

Материал

  • Хирургическая сталь, нержавеющая, воздушной закалки

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.