KNIPEX нож для резки кабеля

KNIPEX нож для резки кабеля с закаленным лезвием и изолированной ручкой

Крепкое прямое лезвие для обработки изоляции больших кабелей

Артикул Обозначение Длина режущих кромок, мм Вес, кг Длина (мм)
Нож для резки кабеля
62120510 Нож для резки кабеля KAMI 19 50 0,067 190

Преимущества

  • Повышенная безопасность благодаря нескользящей мягкой части
  • Хорошая передача усилия при протягивании ножа с использованием углубления для большого пальца и крючка под палец на конце ручки
  • Высокий уровень эргономики за счет применения многокомпонентных ручек
  • Изолированные ручки позволяют выполнять работы под напряжением до 1000 В

Характеристики

  • Прозрачный защитный колпачок

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000155
  • Описание класса ETIM 5.0: Нож

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000155
  • Описание класса ETIM 6.0: Нож

Сертификаты соответствия

  • Изоляция в соответствии с IEC 60900, возможность применения под напряжением до 1000 В перем. тока / 1500 В пост. тока
  • Продукт проверен VDE

Материал

  • Специальная инструментальная сталь, закаленная в масле

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.