Инструмент для удаления оболочки DATA STRIP

Инструмент для удаления изоляции и разборки сигнальных, телефонных кабелей, кабелей AV, кабелей управления и передачи данных, изготовленных из меди или стекловолокна, прочный, удобный в использовании

Артикул Обозначение Для наружного диаметра, мм Вес, кг Штук/ед. упаковки
61735810
DATA STRIP 2,5 - 11 0,028 1
61735811 DATA STRIP Запасной нож - - 1

Преимущества

  • Точность регулировки обеспечивается диском с 9-ю позициями
  • Простое обслуживание: легкое сжатие инструмента открывает отверстие для ввода кабеля, затем поверните инструмент, снимите оболочку, откройте инструмент и достаньте удалённую оболочку
  • Легкий и удобный дизайн позволяет крепить изделие на пояс или карман брюк
  • Долгий срок службы — испытан для 50 000 операций по зачистке изоляции
  • Высокая безопасность для пользователя благодаря округлой форме

Области применения

  • Точный инструмент для удаления оболочки с сигнальных, телефонных, аудиокабелей, кабелей управления и передачи данных с медными жилами, а также с оптическим волокном
  • Легко снимает изоляцию с множильного кабеля передачи данных и волоконно-оптического кабеля диаметром до 11 мм (также силового кабеля с ПВХ изоляцией)
  • Изделие несовместимо с полиуретаном

Характеристики

  • Для размеров до 1.00 мм (0,04") с шагом 0.1 мм:9=1.0 мм8= 0.9 мм7= 0.8 мм6= 0.7 мм5= 0.6 мм4= 0.5 мм3= 0.4 мм²= 0.3 мм1= 0.2 мм

Примечание

  • Положение "х" на диске позволяет закрыть инструмент, чтобы быстро и безопасно произвести замену использованного лезвия на новое

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для зачистки кабеля

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000163
  • Описание класса ETIM 6.0: Инструмент для удаления изоляции/оболочки

Общее

  • Толщина изоляции: до 1 мм

Диаметр

  • Для наружного диаметра: 2,5-11 мм

Вес

  • 28 rp.

Длина

  • Dimensions:
    L 90.5 x W 39.5 x H 19 mm

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.