Tool with specially coated paralled blades for removing harder jacketing materials - lapprussia.lappgroup.com

FIBRE STRIP dismantling tool

Tool with specially coated paralled blades for removing harder jacketing materials

Артикул Обозначение
61735834
FIBRE STRIP

Преимущества

  • No adjustment of cutting depth required
  • Also suitable for asymmetric cable design (ÖLFLEX Heat, etc.)

Области применения

  • Fibre optic cables with reinforcement elements inside sheating

Характеристики

  • Specially coated paralled blades for removing harder jacketing materials of fibre optic cables (diameter <5.9mm)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для зачистки кабеля

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000163
  • Описание класса ETIM 6.0: Инструмент для удаления изоляции/оболочки

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.