Инструмент для удаления изоляции и разборки жил/кабелей шины с быстроразъемными соединителями Fast Connect - lapprussia.lappgroup.com

FC STRIP PLUS Stripping tool

Инструмент для удаления изоляции и разборки жил/кабелей шины с быстроразъемными соединителями Fast Connect, используется для одновременного удаления медной экранирующей оплетки и наружной оболочки для экономии времени.

Артикул Обозначение Для наружного диаметра, мм
21124045
FC STRIP PLUS 2.5 - 8.0

Преимущества

  • 1-, 2- and 3-level stripping in one operation
  • Предотвращает повреждения

Области применения

  • For coaxial and shielded data cables from 2.5 to 8mm outer diameter
  • Fast Connect cables

Характеристики

  • Temperature range up to +120°C

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для зачистки кабеля

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000163
  • Описание класса ETIM 6.0: Инструмент для удаления изоляции/оболочки

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.