FC STRIP Инструмент для удаления изоляции

Инструмент для удаления изоляции и разборки жил/кабелей шины с быстроразъемными соединителями Fast Connect, используется для одновременного удаления медной экранирующей оплетки и наружной оболочки для экономии времени.

Артикул ОбозначениеПодходит дляШтук/ед. упаковки
21124030
FC STRIP, включая синюю кассету с ножамиКабели с конструкцией Fast Connect1
21124040
FC STRIP, без ножа-1
21124041FC STRIP, кассета с ножами, синийPROFIBUS1

Преимущества

  • Инструмент для удаления изоляции, удаление медного экрана и оболочки за одну операцию
  • Предотвращает повреждения
  • Регулировочные винты позволяют настраивать инструмент на все кабели с конструкцией Fast Connect

Области применения

  • Двухступенчатый инструмент для кабелей Fast Connect c внешним диаметром 2,5 - 8,0 мм
  • Другие кассеты с ножами по запросу

Характеристики

  • Заданная длина снимаемой изоляции для медной экранирующей оплетки 6,5 мм (зазор между лезвиями)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для зачистки кабеля

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000163
  • Описание класса ETIM 6.0: Инструмент для удаления изоляции/оболочки

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.