Инструмент для удаления изоляции и разборки жил/кабелей шины с быстроразъемными соединителями Fast Connect - lapprussia.lappgroup.com

FC STRIP Инструмент для удаления изоляции

Инструмент для удаления изоляции и разборки жил/кабелей шины с быстроразъемными соединителями Fast Connect, используется для одновременного удаления медной экранирующей оплетки и наружной оболочки для экономии времени.

Dismantling tool with 3 adjustable blades

Артикул Обозначение Для наружного диаметра, мм Подходит для
21124045
FC STRIP PLUS 2.5 - 8.0 Кабели с конструкцией Fast Connect
21124092 FC STRIP PLUS spare blades 3 pcs - -

Преимущества

  • 1-, 2- and 3-level stripping in one operation
  • Time-saving
  • Предотвращает повреждения
  • Higher Flexibility

Области применения

  • Coaxial and round data cables (e.g. UNITRONIC, ETHERLINE, …) from 2.5 – 8 mm diameter
  • Fast-Connect cables

Характеристики

  • Blade distances and cutting depth can be set individually

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для зачистки кабеля

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000163
  • Описание класса ETIM 6.0: Инструмент для удаления изоляции/оболочки

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.