Даже в случае экранированных проводов при определенном навыке можно снимать разные слои одним и тем же инструментом - lapprussia.lappgroup.com

Инструмент для удаления оболочки ALLROUNDER STRIP

Даже в случае экранированных проводов при определенном навыке можно снимать разные слои одним и тем же инструментом

Фирма «Allrounder»

Артикул Обозначение Штук/ед. упаковки
61735835
ALLROUNDER STRIP 1
61735836
Коробка локализатора ALLROUNDER 1

Преимущества

  • Настройка глубины реза не требуется
  • Подходит для асимметричной конструкции кабеля (напр., ÖLFLEX Heat и т. д.)
  • Повышенная гибкость
  • Многофункциональный: в случае экранированных кабелей инструмент позволяет также легко снимать различные слои

Области применения

  • Для асимметричной конструкции кабеля (ÖLFLEX HEAT, HITRONIC DUPLEX, …)
  • Удаление оболочки и снятие изоляции с круглых и плоских кабелей при помощи двух параллельных лезвий (Ø 4–15 мм (круглые кабели), макс. ширина 15 мм (плоские кабели))

Характеристики

  • Дополнительное лезвие для продольного реза
  • 2 лезвия для снятия изоляции с одножильных проводов
  • Коробка локализатора для ограничения расстояния между лезвиями

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для зачистки кабеля

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000163
  • Описание класса ETIM 6.0: Инструмент для удаления изоляции/оболочки

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.