Инструмент для удаления изоляции UNIVERSAL STRIP

Инструмент для удаления изоляции для особых условий применения, например для солнечной энергетики, кабелей из ПТФЭ, изготовлен в Германии, взаимозаменяемые ножи

Артикул Обозначение Для сеч. мм² Для изоляции Длина (мм) Вес, кг Штук/ед. упаковки
Инструмент без лезвий
21920005
Universal Strip без лезвий для удаления изоляции - - 194 0,41 1
Сменные ножи для удаления оболочки
21920009
Лезвия для одножильных проводов для DIN 0.14 - 6 PVC - - 1
21920126
Нож для удаления оболочки, ПОФ, 1, 2, 4 жилы 2.2 - 6.7 PVC/PUR - - 1
21920006
Нож для удаления оболочки, ПТФЭ, 0,03-2,08 0.03 - 2.08 PTFE - - 1
21920004
Нож для удаления оболочки, ПТФЭ, 2,5-10 2.5 - 10 PTFE - - 1
21920008
Нож для удаления оболочки, ПТФЭ, 0,5-16 0.5 - 16.0 PTFE - - 1
21920135
Нож для удаления оболочки AS-I - Резина/TPE/PVC - - 1
21920122
Инструмент для удаления оболочки с кабелей ÖLFLEX SOLAR 1.5 - 6.0 XLPO - - 1
Инструмент, включая лезвия
21920141
Universal Strip DIN для изолированных жил 0.14 - 6 PVC - - 1
21920125
Universal Strip, ПОФ, 1, 2, 4 жилы 2.2 - 6.7 PVC/PUR - - 1
21920129
Universal Strip PTFE 0,03-2,08 0.03 - 2.08 PTFE - - 1
21920130
Universal Strip PTFE 2,5-10 2.5 - 10 PTFE - - 1
21920131
Universal Strip PTFE 0,5-16 0.5 - 16.0 PTFE - - 1
21920140
Universal Strip AS-I - Резина/TPE/PVC - - 1
21920120
Universal Strip Solar 1.5 - 6 XLPO - - 1

Преимущества

  • Исключает деформацию благодаря спец. режущим вставкам
  • Сменные лезвия для кабелей различных сечений
  • Применение возможно независимо от прочности и размерности изоляционного материала
  • Автоматическое разблокирование после выполнения операции

Области применения

  • Универсальные плоскогубцы для зачистки со сменными лезвиями для специальных применений
  • Подходят для жил с изоляцией из фтористых полимеров, ПВХ-пластиката, для кабелей интерфейса AS-I, для кабелей ÖLFLEX SOLAR , для оптических кабелей с волокном POF
  • Для зачистки оболочки и изоляции проводов и кабелей от 0,03 до 16 мм² (рекомендуем, проверить диапазон применения каждой лопасти)

Характеристики

  • Исполнение: хромированные клещи с пластмассовыми ручками

Комплектация

  • Инструмент и ножи для удаления оболочки можно заказать отдельно или в наборе, куда входит инструмент и соответствующий нож для удаления оболочки
  • Всегда в комплекте со стоперами

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для зачистки кабеля

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000163
  • Описание класса ETIM 6.0: Инструмент для удаления изоляции/оболочки

Поставляемые цвета

  • Оранжевый

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.