EASY STRIP Инструмент для удаления изоляции

Саморегулирующийся инструмент для удаления изоляции с заменяемыми картриджами / ножами для удаления изоляции, гибкий, эргономичная конструкция, надежный, пригоден для работы с кабелями из тефлона/ПТФЭ

Артикул Обозначение Для сеч. мм² Цвет Для изоляции Форма лезвий Штук/ед. упаковки
Стандартная версия с картриджами
61735800
EASY STRIP вкл. прямой картридж 0.02 - 10 чёрный PVC прямая 1
61735805
EASY STRIP вкл. V-картридж 0.1 - 4 голубой PTFE etc. V-форма 1
61735807
EASY STRIP вкл. O-кассету 4 - 16 красный PVC круглая 1
61735814
EASY STRIP RA вкл. V-образный картридж 0.1 - 4 голубой PTFE etc. V-форма 1
Сменные катриджи
61735801
Прямой картридж 0.02 - 10 чёрный PVC прямая 1
61735803
V-картридж 0.1 - 4 голубой PTFE etc. V-форма 1
61735802
O-картридж 4 - 16 красный PVC круглая 1

Преимущества

  • Простое использование инструмента, автоматическая регулировка под соответствующее обжимное сечение
  • Широкий диапазон использования благодаря сменным картриджам
  • Adjusting lever for fine-adjustments ensures that the insulation (particular small dimensions) can be removed without damaging the conductors
  • Длительный срок эксплуатации, испытан на более чем 150 000 циклов рабочих операций
  • Эргономичный дизайн благодаря мягким ручкам с оптимальным расстоянием между ними, угловой наклон головки и легкий вес гарантируют удобное использование

Области применения

  • Сменные режущие элементы обеспечивают точную зачистку кабеля с изоляцией из любого материала
  • Для стандартных кабелей и проводов (в 90% всех применений осуществляются без мануальной ругулировки инструмента)

Конструкция

  • Доступен в двух исполнениях

Примечание

  • Не для одножильных проводов MTW 16 мм²

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для зачистки кабеля

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000163
  • Описание класса ETIM 6.0: Инструмент для удаления изоляции/оболочки

Общее

  • Диапазон сечений для удаления изоляции: 0,02-16 мм²

Вес

  • 136 гр.

Длина

  • Габариты (ДxВxШ): стандарт. версия 191x123x20 мм, RA версия 144x186x23 мм

Информация

  • Режущая способность:
    Кабели в жесткой оболочке – 1,5 мм²
  • Гибкие жилы сеч. до 10 мм²

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.