BASIC STRIP Инструмент для удаления изоляции

Автоматический инструмент для удаления изоляции из ПВХ с сечением 0,2-6 mm², резка диам. до 2 мм

TÜV

Артикул Обозначение Для сеч. мм² Для изоляции Длина (мм) Штук/ед. упаковки
61725960 BASIC STRIP 0.2 - 6 PVC 165 1

Преимущества

  • Простое использование инструмента, автоматическая регулировка под соответствующее обжимное сечение
  • Обеспечивает простое, быстрое и равномерное удаление изоляции с однопроволочных и многопроволочных жил
  • Удобная форма пластмассовых ручек
  • Регулируемый упор продольной подачи 5-12 мм
  • Сменная режущая головка

Области применения

  • Инструмент с саморегулирующейся зачисткой и резкой
  • Удаление изоляции с однопроволочных и многопроволочных жил сеч. 0,2–6 мм²
  • Резка проволок диаметром до 2,0 мм
  • Для кабелей с изоляцией из ПВХ-пластиката

Характеристики

  • Немецкое качество

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • GS-одобрение, подтверждает испытанную безопасность

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для зачистки кабеля

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000163
  • Описание класса ETIM 6.0: Инструмент для удаления изоляции/оболочки

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.