Купить кабель (провод), продажа кабеля | Lapp Group — купить кабель (провод) оптом - lapprussia.lappgroup.com

AVG 0160 Инструмент для удаления изоляции и скручивания жил

Машина для удаления изоляции и скручивания кабелей и жил, также пригодна для работы с трудно монтируемыми изделиями

Артикул Обозначение Для сеч. мм² Для сеч. AWG Длина, мм Вес, кг
61790760 AVG 0160 0.25 - 6 32 - 10 230 5,65
61790761 AVG 0160 Запасной нож - - - -
61790762 Вставку для закручивания заказывать отдельно - - - -

Преимущества

  • Высокая скорость запуска и остановки обеспечивают высокую производительность
  • Удаленная изоляция падает в лоток для отходов
  • Вращение в левую/правую сторону обеспечивает оптимальное скручивание жил

Области применения

  • Специальный полированный нож для зачистки проблемных изоляционных материалов, таких как полиуретан, фторполимер, стекловолокно, термоэластомер или резина
  • Вращающаяся головка позволяет точно устанавливать глубину реза

Комплектация

  • Имеется педальное управление

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для зачистки кабеля

Внимание

  • Вставку для закручивания заказывать отдельно

Диаметр

  • Сечения 0,03–6,0 мм² (наружный диаметр 1,9–5,7 мм)
  • Макс. длина удаления изоляции: 29 мм

Длина

  • Габариты: Д 230 x Ш 140 x В 150 мм

Информация

  • Электрическое подключение: 110/220/240 В/Гц
  • Скорость вращения 1850 RPM

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.