Инструмент для обрезки кабеля / кабельные кусачки для малых диаметров до 16 мм, изготовлен в Германии - lapprussia.lappgroup.com

KS 15 Инструмент для резки кабеля

Инструмент для обрезки кабеля / кабельные кусачки для жил с наружным диаметром до 16 мм, оптимальные результаты без чрезмерных усилий благодаря эргономичной конструкции

Артикул Обозначение Диаметр кабеля, мм Вес, кг Длина, мм
61735975 KS 15 15 0,215 165

Преимущества

  • Не является диэлектриком
  • Универсального применения, для удаления изоляции, оболочки и для обрезки жил

Области применения

  • Для резки кабелей с медными/ алюминиевыми жилами наружным диаметром до 15 мм
  • Для лёгкой резки даже одной рукой
  • Закаленные режущие кромки со шлифовкой высокой точности

Характеристики

  • С защитным стопором и регулируемым винтом
  • Материал: ванадиевая сталь, цельнокованые

Примечание

  • Не использовать для резки стальной и цельнотянутой медной проволоки

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000160
  • ETIM 5.0 Class-Description: Ножницы

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.