Регулируемая отвёртка с крутящим моментом Kraftform®/Kraftform Kompakt® Set
Регулируемая динамометрическая отвертка Kraftform® для 0,3—1,2 NM для сборки соединителей, проводки датчик/актуатор и других задач
Артикул | Обозначение | Область измерения | Длина, мм | |
---|---|---|---|---|
61813958 | Регулируемая отвертка с крутящим моментом Kraftform® | 0.3 - 1.2 | 180 | |
61813990 | Kraftform Kompakt® 10 | - | - |
Преимущества
- Инструмент для монтажа штекерных соединиителей EPIC®, для SKINTOP® CUBE и для разводки кабелей датчик/ исполнительный механизм
- Предназначена для длительной работы благодаря эргономичному дизайну рукоятки
- Простой и свободный монтаж из любой позиции
- Безопасность всегда под рукой
- Простая и быстрая смена инструмента за счет быстросменного патрона
Области применения
- Предотвращает ошибочную оценку при завинчивании винтов, которая зачастую ведёт к повышенным усилиям затягивания и как следствие - отрыву головки винта и срыву резьбы
Комплектация
- 61813958: Динамометрическая отвертка Kraftform® на 0,3–1,2 Нм
- 61813990: Отвертка Kraftform Kompakt®
- с набором насадок из 10 штук
- Насадки: 1xR, 1xTZ, 1xTZ PH, 1xTZ PZ, 1xTZ TORX®
- 1x ручная отвертка без системы регулировки момента затяжки - С инструментом прилагается сертификат калибровки
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002132
- ETIM 5.0 Class-Description: отвёртка с крутящим моментом
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC002132
- Описание класса ETIM 6.0: Динамометрический ключ
-
Внимание
- Возможно применение в областях с электростатическим влиянием
- ESD исполнение в соответствии с EN 100-015 ч. 1
-
Общее
- Винты с крестовым шлицом PH (Phillips-Recess)
-
Сертификаты соответствия
- Прочный промышленный дизайн с высокой точностью в соответствии ISO 6789/EN 26789
-
Информация
- Возможно контролируемое затягивание от 0,3–1,2 Нм
-
Поставляемые цвета
- Чёрный
-
- Kraftform® – зарегистрированная торговая марка компании Wera (Hermann Werner GmbH & Co.KG)
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.