TEB Ответвительные муфты

Соединительная муфта кабельных ответвлений TEB с клейким внутренним покрытием, которую можно использовать для изоляции и герметизации кабельных сростков.

Высокая стойкость к воздействию химических веществ Без галогенов Стойкий к УФ-лучам Водонепроницаемые

Артикул Обозначение Количество жил H макс. мм H мин. мм K max. mm K min. mm P* мм R* mm Штук/ед. упаковки
61830110 TEB 2-30/12 2 30 12 14 4 93 23 10
61830120 TEB2-60/23 2 60 23 25 7,5 118 29 10
61830130 TEB3-60/24 3 60 24 27 7 165 50 10
61830140 TEB4-40/15 4 40 15 13 3 105 26 10
61830150 TEB4-55/21 4 55 21 20 5,5 150 40 10
61830160 TEB4-75/26 4 75 26 28 7,5 175 45 10
61830170 TEB4-90/32 4 90 34 32 10 198 58 1

Преимущества

  • Надежная герметизация благодаря внутреннему термопластичному клеящемуся слою
  • Хорошая стойкость к химическим веществам и растворителям
  • Обеспечивает хорошую механическую защиту и защиту от растягивающих усилий

Области применения

  • Изолирование и герметизация кабельных соединений

Конструкция

  • Двойная толщина стенки

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001170
  • ETIM 5.0 Class-Description: Проходные/переходные муфты (комплект)

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001170
  • Описание класса ETIM 6.0: Соединительная и разветвительная муфта (гарнитура)

Общее

  • Стойкие к УФ-лучам

Информация

  • Коэффициент термоусадки: > 2:1

Поставляемые цвета

  • Чёрный

Материал

  • Модифицированный полиолефин с электронной сшивкой с внутренним клеящимся слоем
  • без галогенов, без силикона

Tемпературный диапазон

  • от -55°C до +100°C
  • Температура термоусадки: +120°C

  • Р* - после усадки +/- 10%; R*- после усадки +/- 20%
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.