Термоусадочная трубка TBW/TBM для специальных сложных условий применения - lapprussia.lappgroup.com

TBW / TBM Термоусаживаемые трубки

Термоусадочная трубка TBW/TBM представляет собой термоусадочную трубку со стенкой большой/средней толщины и коэффициентом термоусадки 3:1, предназначена для сложных условий эксплуатации, например под водой или уложенной в грунт.

Водонепроницаемые Стойкий к УФ-лучам Стойкий к воздействию кислот Стойкий к коррозии Без галогенов Высокая стойкость к воздействию химических веществ Подходит для применения вне помещений

Артикул Обозначение Внутренний Ø перед термоусадкой, мм Диапазон термоусадки (мм) Толщина стенки после термоусадки +/- 0,1 мм Содержимое (м)
61810080 TBW 0350 8,9 3 1,8 5
61810090 TBW 0750 19,1 6.1 2,4 5
61810100 TBW 1500 38,1 11.9 4,1 2
61810110 TBW 2000 50,8 16 4,1 1
61810130 TBW 4700 119,9 39.9 4,3 1
61810140 TBM 0750 19,1 5.6 2,0 5
61810150 TBM 1100 27,9 10.2 2,0 3
61810160 TBM 1500 38,1 12.7 2,0 2
61810170 TBM 2050 52,1 19.1 2,0 1
61810180 TBM 3500 88,9 30 2,4 1
61810190 TBM 6700 170,2 58.4 2,8 1
61810200 TBM 9000 228,6 77 3,0 1

Преимущества

  • Соответствует жестким механическим требованиям, предъявляемым к кабелям, прокладываемым в воде и в земле
  • Высокая стойкость к истиранию, коррозии и воздействию химикатов
  • Стойкие к атмосферным влияниям

Области применения

  • Термоусаживаемые трубки с толстой и средней толщиной стенки для длительного применения при 90° C и 600 Вольт
  • Для герметизации и изолирования соединений кабелей, заделки концов и дополнительной оболочки

Характеристики

  • Устойчивость к УФ-лучам испытана в соответствии с AST 154

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Отвечает требованиям ESI 09-11

Комплектация

  • Пластиковая упаковка 1,22 м

Конструкция

  • TBW= толстостенные
  • PROTECT-M=средняя толщина стенки

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 5.0 Class-Description: Термоусаживаемая трубка

Примечание

  • Не огнестойкий
  • Двойная толщина стенки

Информация

  • Коэффициент термоусадки: 3:1
  • Хорошая стойкость к воздействию УФ-лучей

Материал

  • Модифицированный полиолефин с электронной сшивкой с внутренним клеящимся слоем
  • Без галогенов

Tемпературный диапазон

  • от -55 до +110 °C
  • Температура термоусадки: +120°C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.