The shrink tube is halogen-free and therefore particularly interesting for use in public buildings, airports, hospitals, etc. The shink tube PROTECT-HF RW has also a Railway approval. - lapprussia.lappgroup.com

Shrink tube PROTECT-HF

The shrink tube is halogen-free and therefore particularly interesting for use in public buildings, airports, hospitals, etc. The shink tube PROTECT-HF RW has also a Railway approval.

  • Тонкая стенка
  • Без галогенов

Без галогенов Высокая стойкость к воздействию химических веществ Железно-дорожный транспорт

Артикул Обозначение Цвет Диапазон термоусадки (мм) Толщина стенки после термоусадки +/- 0,1 мм Содержимое (м)
61742489 PROTECT-HF Box 1,2/0,6 BK чёрный 1.2 - 0.6 0,41 15
61742490 PROTECT-HF Box 1,6/0,8 BK чёрный 1.6 - 0.8 0,43 15
61742491 PROTECT-HF Box 2,4/1,2 BK чёрный 2.4 - 1.2 0,51 15
61742492 PROTECT-HF Box 3,2/1,6 BK чёрный 3.2 - 1.6 0,51 15
61742493 PROTECT-HF Box 4,8/2,4 BK чёрный 4.8 - 2.4 0,51 12
61742494 PROTECT-HF Box 6,4/3,2 BK чёрный 6.4 - 3.2 0,65 12
61742495 PROTECT-HF Box 9,5/4,7 BK чёрный 9.5 - 4.7 0,65 10
61742496 PROTECT-HF Box 12,7/6,4 BK чёрный 12.7 - 6.4 0,65 8
61742497 PROTECT-HF Box 19,1/9,5 BK чёрный 19.1 - 9.5 0,77 5
61742498 PROTECT-HF Box 25,4/12,7 BK чёрный 25.4 - 12.7 0,89 3
61742472 PROTECT-HF 1,2/0,6 BK чёрный 1.2 - 0.6 0,41 61
61742473 PROTECT-HF 1,6/0,8 BK чёрный 1.6 - 0.8 0,43 61
61742474 PROTECT-HF 2,4/1,2 BK чёрный 2.4 - 1.2 0,51 61
61742475 PROTECT-HF 3,2/1,6 BK чёрный 3.2 - 1.6 0,51 61
61742476 PROTECT-HF 4,8/2,4 BK чёрный 4.8 - 2.4 0,51 61
61742477 PROTECT-HF 6,4/3,2 BK чёрный 6.4 - 3.2 0,65 30,5
61742478 PROTECT-HF 9,5/4,7 BK чёрный 9.5 - 4.7 0,65 30,5
61742479 PROTECT-HF 12,7/6,4 BK чёрный 12.7 - 6.4 0,65 30,5
61742480 PROTECT-HF 19,1/9,5 BK чёрный 19.1 - 9.5 0,77 30,5
61742481 PROTECT-HF 25,4/12,7 BK чёрный 25.4 - 12.7 0,89 18,3
61742482 PROTECT-HF 3,2/1,6 GN/YE зелёный/желтый 3.2 - 1.6 0,51 61
61742483 PROTECT-HF 4,8/2,4 GN/YE зелёный/желтый 4.8 - 2.4 0,51 61
61742484 PROTECT-HF 6,4/3,2 GN/YE зелёный/желтый 6.4 - 3.2 0,65 30,5
61742485 PROTECT-HF 9,5/4,7 GN/YE зелёный/желтый 9.5 - 9.5 0,65 30,5
61742486 PROTECT-HF 12,7/6,4 GN/YE зелёный/желтый 12.7 - 6.4 0,65 30,5
61742487 PROTECT-HF 19,1/9,5 GN/YE зелёный/желтый 19.1 - 9.5 0,77 30,5
61742488 PROTECT-HF 25,4/12,7 GN/YE зелёный/желтый 25.4 - 12.7 0,89 18,3
61742499 PROTECT-HF RW 2,4/1,2 BK чёрный 2.4 - 1.2 0.43 - 0.6 300
61742501 PROTECT-HF RW 3,2/1,6 BK чёрный 3.2 - 1.6 0.55 - 0.72 300
61742502 PROTECT-HF RW 4,8/2,4 BK чёрный 4.8 - 2.4 0.55 - 0.72 300
61742503 PROTECT-HF RW 6,4/3,2 BK чёрный 6.4 - 3.2 0.65 - 0.8 300
61742504 PROTECT-HF RW 9,5/4,7 BK чёрный 9.5 - 4.7 0.65 - 0.75 150
61742505 PROTECT-HF RW 12,7/6,4 BK чёрный 12.7 - 6.4 0.65 - 0.75 100
61742506 PROTECT-HF RW 19,1/9,5 BK чёрный 19.1 - 9.5 0.7 - 0.85 50
61742507 PROTECT-HF RW 25,4/12,7 BK чёрный 25.4 - 12.7 0.85 - 1.0 50
61742508 PROTECT-HF RW 2,4/1,2 WH белый 2.4 - 1.2 0.43 - 0.6 300
61742509 PROTECT-HF RW 3,2/1,6 WH белый 3.2 - 1.6 0.55 - 0.72 300
61742510 PROTECT-HF RW 4,8/2,4 WH белый 4.8 - 2.4 0.55 - 0.72 300
61742511 PROTECT-HF RW 6,4/3,2 WH белый 6.4 - 3.2 0.65 - 0.8 300
61742512 PROTECT-HF RW 9,5/4,7 WH белый 9.5 - 4.7 0.65 - 0.75 150
61742513 PROTECT-HF RW 12,7/6,4 WH белый 12.7 - 6.4 0.65 - 0.75 100
61742514 PROTECT-HF RW 19,1/9,5 WH белый 19.1 - 9.5 0.7 - 0.85 50
61742523 PROTECT-HF RW 25,4/12,7 WH белый 25.4 - 12.7 0.85 - 1.0 50
61742515 PROTECT-HF RW 2,4/1,2 YE желтый 2.4 - 1.2 0.43 - 0.6 300
61742516 PROTECT-HF RW 3,2/1,6 YE желтый 3.2 - 1.6 0.55 - 0.72 300
61742517 PROTECT-HF RW 4,8/2,4 YE желтый 4.8 - 2.4 0.55 - 0.72 300
61742518 PROTECT-HF RW 6,4/3,2 YE желтый 6.4 - 3.2 0.65 - 0.8 300
61742519 PROTECT-HF RW 9,5/4,7 YE желтый 9.5 - 4.7 0.65 - 0.75 150
61742520 PROTECT-HF RW 12,7/6,4 YE желтый 12.7 - 6.4 0.65 - 0.75 100
61742521 PROTECT-HF RW 19,1/9,5 YE желтый 19.1 - 9.5 0.7 - 0.85 50
61742522 PROTECT-HF RW 25,4/12,7 YE желтый 25.4 - 12.7 0.85 - 1.0 50

Преимущества

  • Гибкие
  • Halogen-free products do not develop corrosive or toxic gases in the event of a fire, are flame-retardant, show little fire propagation and develop only little smoke
  • PROTECT-HF RW: Can be flattened for marking purposes, suitable for railway applications

Области применения

  • Изоляция, защита и связка кабелей в пучки
  • Green-yellow shrink tube: For identifying and marking earthing connectors and cables
  • PROTECT-HF RW: For railway applications and marking systems

Характеристики

  • Без галогенов
  • Высокая стойкость к воздействию химических веществ
  • Flame retardant
  • без силикона
  • Устойчива к УФ-излучению (только цвет: черный)

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • PROTECT-HF / Box: Flammability class FMVSS 302
  • PROTECT-HF RW: Flammability class ASTM D 635-HB, Railway normative (BS-6853 (1999) Vehicle category 1A, EN 45545-2 HL 3, LUL 1-085 A3), Boeing BSS 7239 toxic gas generation M7

Комплектация

  • PROTECT-HF Box: Stackable boxes for easy storage
  • PROTECT-HF: Plastic bag with 1.22 m units
  • PROTECT-HF RW: Delivered on spool

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 5.0 Class-Description: Термоусаживаемая трубка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000217
  • Описание класса ETIM 6.0: Термоусадочный шланг

По запросу

  • Другие цвета по запросам

Примечание

  • Одностенное/тонкостенное исполнение
  • Пробивная прочность: 20 кВ/мм

Информация

  • Коэффициент термоусадки: 2:1

Поставляемые цвета

  • Black
    Green-yellow

Материал

  • Polyolefin

Tемпературный диапазон

  • Температура усадки: +90 °C
  • PROTECT-HF / Box: -30 °C to +105 °C
    PROTECT-HF RW: -55°C to +105°C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.