SHRINK-KON® Set contains an assortment of common shrinking tube sizes of PLG.SHRINK-KON® Набор термоусаживаемых трубок PLG различных размеров - lapprussia.lappgroup.com

SHRINK-KON® Набор термоусаживаемых трубок

В комплекте термоусадочных трубок SHRINK-KON® содержится ассортимент термоусадочных трубок из ПЛГ наиболее распространенных размеров, помещенных в удобную коробку. Комплект используют главным образом при проведении ремонта и технического обслуживания.

Время на монтаж Не поддерживают горение

Артикул Обозначение Тепловая мощность, макс. Достигаемая температура воздуха Содержимое (м)
61753170 Shrink-Kon-футляр SK 1400 G без пистолета подачи горячего воздуха - - 1
61753180 Shrink-Kon-футляр SK 1400 G с пистолетом подачи горячего воздуха 2000 650 1

Преимущества

  • Удобный набор термоусаживаемых трубок PLG с пистолетом подачи горячего воздуха
  • Не поддерживают горение

Области применения

  • Идеальное решение для техобслуживания и ремонта, исследований и разработок, а также мелкосерийного производства

Примечание

  • Все термоусаживаемые типы трубок можно заказать как запасные

Комплектация

  • Набор термоусаживаемых трубок в удобном футляре
  • Ассортимент термоусаживаемых трубок типа PLG наиболее распространенных размеров (всего 23 типа, 9 различных размеров и 6 разных цветов)
  • С пистолетом подачи горячего воздуха

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002254
  • ETIM 5.0 Class-Description: Кабельные трубы

  • SHRINK-KON® – зарегистрированная торговая марка компании Thomas & Betts
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.