Купить кабель (провод), продажа кабеля | Lapp Group — купить кабель (провод) оптом - lapprussia.lappgroup.com

SHRINK-KON® Дополнительные наборы термоусаживаемых трубок

Пакет пополнения запаса термоусадочных трубок PLK для комплекта SHRINK-KON®, доступны различные размеры и цвета

Не поддерживают горение

Артикул Обозначение Цвет Внутренний Ø перед термоусадкой, мм Диапазон термоусадки (мм) Толщина стенки после термоусадки, мм Штук х см / ед. упаковки
61753190 PLG 63-0-5R чёрный 1,6 1.6 - 0.8 0,4 50 x 5
61753200 PLG 63-C-5R прозрачный 1,6 1.6 - 0.8 0,4 50 x 5
61753210 PLG 93-0-5R чёрный 2,4 2.4 - 1.2 0,5 50 x 5
61753220 PLG 93-C-5R прозрачный 2,4 2.4 - 1.2 0,5 50 x 5
61753260 PLG 125-0-10R чёрный 3,2 3.2 - 1.6 0,5 25 x 10
61753250 PLG 125-C-10R прозрачный 3,2 3.2 - 1.6 0,5 25 x 10
61753230 PLG 125-9-10R белый 3,2 3.2 - 1.6 0,5 25 x 10
61753240 PLG 125-4-10R желтый 3,2 3.2 - 1.6 0,5 25 x 10
61753270 PLG 187-0-10R чёрный 4,7 4.7 - 2.4 0,5 25 x 10
61753300 PLG 187-C-5R прозрачный 4,7 4.7 - 2.4 0,5 40 x 5
61753290 PLG 187-4-5R желтый 4,7 4.7 - 2.4 0,5 40 x 5
61753280 PLG 187-6-5R голубой 4,7 4.7 - 2.4 0,5 40 x 5
61753320 PLG 250-0-10R чёрный 6,4 6.4 - 3.2 0,6 20 x 10
61753330 PLG 250-9-5R белый 6,4 6.4 - 3.2 0,6 40 x 5
61753340 PLG 250-4-5R желтый 6,4 6.4 - 3.2 0,6 40 x 5
61753310 PLG 250-6-10R голубой 6,4 6.4 - 3.2 0,6 20 x 10
61753350 PLG 375-0-10R чёрный 9,5 9.5 - 4.7 0,6 15 x 10
61753360 PLG 375-6-10R голубой 9,5 9.5 - 4.7 0,6 15 x 10
61753380 PLG 500-0-18R чёрный 12,7 12.7 - 6.4 0,6 8 x 18
61753370 PLG 500-2-10R красный 12,7 12.7 - 6.4 0,6 15 x 10
61753400 PLG 750-0-18R чёрный 19,1 19.1 - 9.5 0,8 6 x 18
61753390 PLG 750-6-10R голубой 19,1 19.1 - 9.5 0,8 10 x 10
61753410 PLG 1000-0-18R чёрный 25,4 25.4 - 12.7 0,9 3 x 18

Преимущества

  • Термоусаживаемые трубки для пополнения набора в удобном чемоданчике SHRINK-KON®

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
  • ETIM 5.0 Class-Description: Термоусаживаемая трубка

Информация

  • Коэффициент термоусадки: 2:1

Материал

  • Сшитый полиолефин
  • Прозрачный - без галогенов

Tемпературный диапазон

  • от -55 до +125 °C
  • Температура термоусадки: +110 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.